Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0153
Der induktive Sensor BES 516-133-MO-C-S4-00,2 mit dem Bestellcode BES0153 hat die Abmessungen 50 x 25 x 10 mm und die Bauform 50x25x10. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, aus PUR. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.