Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0166
Der induktive Sensor BES 516-114-G-S4-H mit der Bestellnummer BES0166 besitzt eine Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 83 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 150 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...55 VDC ausgelegt. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.