Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES016Y
Der induktive Sensor BES 516-123-S4-C mit dem Order-Code BES016Y besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 83 mm. Er wird nicht bündig eingebaut und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker als Steckverbinder vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.