Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES017E

BES 516-133-MO-C-PU-03

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES017E

Der induktive Näherungsschalter BES 516-133-MO-C-PU-03 mit dem Bestellcode BES017E arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform und Abmessung betragen 50 × 25 × 10 mm; der Sensor ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Betrieb ist mit 10…30 VDC möglich. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von −25 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, cULus und WEEE sind vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten