Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES017R
Der induktive Sensor BES 516-300-S166-02 mit dem Order Code BES017R verfügt über die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Der bündige Einbau erfolgt mit einer Reichweite von 1.5 mm. Als Schaltausgang steht ein PNP-Schließer (NO) zur Verfügung; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S166-02 | BES 516-300-S166-01,5 | BES Q08ZC-PSC20B-BV02 | |
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
86,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 1.50 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |