Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0182
Der induktive Sensor BES 516-300-S170-02 mit dem Bestellcode BES0182 besitzt die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäusematerial ist Zink, Druckguss, die aktive Fläche besteht aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.