Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Kompaktausführung
Abmessung
59 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES 516-300-S264-S49 | BES 516-300-S180-S49 | BES Q08ZC-POC20B-S49G | |
|
-
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
85,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt