Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES018Y
Der induktive Näherungsschalter BES 516-3019-S4-C mit dem Order Code BES018Y arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Er besitzt die Bauform M12x1, Abmessungen von Ø 12 x 70 mm und ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Die Reichweite beträgt 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 2500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4 Polen. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.