Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0198
Der induktive Sensor BES 516-3029-S4-C mit dem Order Code BES0198 besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 83 mm. Er wird nicht bündig eingebaut und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.