Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES019Y
Der induktive Sensor BES 516-3041-I02-C-PU-02 mit dem Bestellcode BES019Y verfügt über die Bauform 5x5 und Abmessungen von 25 x 5 x 5 mm. Er ist bündig einbaubar und bietet eine Reichweite von 0.8 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3041-I02-C-PU-02 | BES 516-3041-I02-C-PU-05 | |
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 5x5 | 5x5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |