Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Kompaktausführung
Abmessung
25 x 5 x 5 mm
Bauform
5x5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES 516-3042-I02-C-PU-05 | BES 516-3042-I02-C-PU-02 | BES 516-3040-I02-C-PU-05 | |
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt