Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-326-S4-H | BES M18MP-PSH50B-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 900 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt