Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 88 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
BES01E4
Induktive Näherungsschalter
BES 516-327-BO-C-03
Verfügbarkeit
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
| BES 516-327-AO-C-PU-03 | BES 516-327-BO-C-03 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
83,28 EUR
Listenpreis
|
83,28 EUR
Listenpreis
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
52,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 88 mm | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt