Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01EZ
Der induktive Sensor BES 516-343-EO-C-03 mit dem Bestellcode BES01EZ besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 45 mm. Er ist bündig einbaubar und arbeitet mit einer Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-343-EO-C-03 | BES 516-343-EO-C-05 | BES 516-343-EO-C-PU-05 | |
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |