Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES01F8
Der induktive Sensor BES 516-345-MO-C-05 mit dem Order Code BES01F8 verfügt über die Bauform 50x25x10 und Abmessungen von 50 x 25 x 10 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten angegeben.