Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES01FE
Der induktive Näherungsschalter BES 516-346-H2-Y-S4 mit dem Order-Code BES01FE arbeitet nach dem induktiven Sensorprinzip. Die Bauform und Abmessung betragen 54 x 22 x 48 mm; der Sensor ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Betrieb ist mit 10...30 VDC möglich, die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.