Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01FJ
Der induktive Näherungsschalter BES 516-347-MO-C-03 mit dem Order Code BES01FJ besitzt die Bauform 50 × 25 × 10 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT.
Der Sensor wird über ein 3,00 m langes PVC-Kabel angeschlossen und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; zudem ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-MO-C-03 | BES 516-347-MO-C-02 | BES 516-347-MO-C-PU-03 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
88,68 EUR
Listenpreis
|
89,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss | Aluminium, Druckguss | Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |