Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01FR

BES 516-347-MO-C-S49

Kubische Ausführung

Abmessung
59 x 25 x 10 mm
Bauform
59x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01FR

Der induktive Näherungsschalter BES 516-347-MO-C-S49 mit dem Order Code BES01FR besitzt die Bauform 59x25x10 und Abmessungen von 59 x 25 x 10 mm. Der bündig einbaubare Sensor arbeitet mit einer Reichweite von 5 mm und einem PNP-Schaltausgang als Schließer (NO). Die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Für den Anschluss ist ein Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3 Polen vorgesehen. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
59 x 25 x 10 mm
Bauform
59x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten