Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-356-BO-C-02 | BES 515-356-BO-C-PU-05 | BES 515-356-E4-Y-03 | |
|
-
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 1200 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt