Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01H6

BES 516-356-S4-C

Zylindrische Ausführung

Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01H6

Der induktive Sensor BES 516-356-S4-C mit dem Order Code BES01H6 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 70 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang arbeitet als PNP-Schließer (NO) bei einer Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitätsangaben sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten