Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES 516-361-S4-C | BES M18MN-NSC80F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt