Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 45 mm
Bauform
D8.0
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES 516-368-EO-C-PU-05 | BES G08EG-PSC15B-BP05 | |
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D8.0 | D8.0 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt