Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES01K6
Der induktive Näherungsschalter BES 516-370-S4-C mit dem Ordercode BES01K6 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 70 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Sensor wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor ist eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-370-S4-C | BES M12EG1-POC20S-S04G-S | |
|
60,56 EUR
Listenpreis
|
140,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...70 °C |
| Schutzart | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - |
| Schutzart | - | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | Selektiv Ferrous |