Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01KP

BES 516-371-SA10-PU-05

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 6.5 x 22.5 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01KP

Der induktive Näherungsschalter BES 516-371-SA10-PU-05 mit dem Bestellcode BES01KP verfügt über die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6,5 × 22,5 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.

Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung liegt bei 10…30 VDC, die Umgebungstemperatur bei -25…70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie die WEEE-Kennzeichnung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 6.5 x 22.5 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
4000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten