Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01KT
Der induktive Sensor BES 516-371-SA10-S49-00,3 mit dem Order Code BES01KT besitzt die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6.5 x 22.5 mm. Für den bündigen Einbau ausgelegt, erreicht er eine Reichweite von 1.5 mm und verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-371-SA10-S49-00,3 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-371-SA10-S4-00,3 | |
|
215,65 EUR
Listenpreis
|
95,82 EUR
Listenpreis
|
215,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 22.5 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 22.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 3000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |