BES01LA

Abgekündigt

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-375-S4-C

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories