Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-377-EO-C-02 | BES 516-377-EO-C-03 | BES 516-377-EO-C-PU-03 | BES 516-377-EO-C-05 | |
|
-
Listenpreis
|
72,03 EUR
Listenpreis
|
72,03 EUR
Listenpreis
|
75,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |