Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01LN
Der induktive Näherungsschalter BES 516-377-EO-C-S49-00,3 mit dem Order Code BES01LN verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 45 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 1,5 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 3-polig, 0,30 m, PUR. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP68 auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-377-EO-C-S49-00,3 | BES 516-377-EO-C-S49-00,2 | BES 516-377-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
83,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |