Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01MN
Der induktive Näherungsschalter BES 517-351-NO-C-05 mit dem Bestellcode BES01MN verfügt über die Bauform 30x10.5x16.5 und Abmessungen von 30 x 10.5 x 16.5 mm. Der bündig einbaubare Sensor besitzt eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) sowie eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der für den Sensor vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP65. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-351-NO-C-05 | BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | |
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
59,92 EUR
Listenpreis
|
58,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |