Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01MT
Der induktive Sensor BES 517-351-NO-C-S49-00,2 mit dem Order Code BES01MT arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Induktiver Sensor“. Die bündige Bauform 30x10.5x16.5 weist Abmessungen von 30 x 10.5 x 16.5 mm auf. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 2500 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20. Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgeführt. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-351-NO-C-S49-00,2 | BES 517-351-NO-C-S49-00,32 | |
|
64,67 EUR
Listenpreis
|
64,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.32 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |