Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
Listenpreis
|
202,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Steckverbinder, DIN 46244 | Steckverbinder, DIN 46244 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP00, Gehäuse IP65 | IP00, Gehäuse IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt