Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01MY

BES 517-352-NO-C-02

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
PBT, GF20
Aktive Fläche, Material
PBT, GF20
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten