Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01N5

BES 517-398-NO-C-03

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
30x10.5x16.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01N5

Der induktive Sensor BES 517-398-NO-C-03 mit dem Order Code BES01N5 besitzt die Bauform und Abmessungen 30 x 10,5 x 16,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20.

Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
30x10.5x16.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
PBT, GF20
Aktive Fläche, Material
PBT, GF20
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten