Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01N9
Der induktive Näherungsschalter BES 517-398-NO-C-PU-05 mit dem Bestellcode BES01N9 arbeitet nach dem induktiven Funktionsprinzip. Er verfügt über die Bauform 30 × 10,5 × 16,5 mm und Abmessungen von 30 × 10,5 × 16,5 mm. Der bündige Einbau, die Reichweite von 2 mm sowie der Schaltausgang PNP-Schließer (NO) sind für den Sensor vorgesehen. Die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von −25…70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-398-NO-C-PU-05 | BES 517-398-NO-C-05 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
59,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |