Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
30x10.5x16.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PVC
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PVC
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-C-S49-00,2 | BES 517-399-NO-C-S49-00,2 | |
|
64,67 EUR
Listenpreis
|
64,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt