Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01NH
Der induktive Näherungsschalter BES 517-399-NO-C-03 mit dem Order-Code BES01NH verfügt über eine bündige Bauform. Die Abmessungen betragen 30 x 10.5 x 16.5 mm; die Bauform ist mit 30x10.5x16.5 angegeben. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang dient ein NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20. Der Anschluss erfolgt über ein 3.00 m langes PVC-Kabel.
Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Zu den Zulassungen und Konformitäten gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.