Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung
Abmessung
Ø 8 x 58 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | BES M08EE-NOC20B-S04G-003 | |
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 700 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt