Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 48 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG-PSC80F-BP10 | BES M12EG-PSC80F-BP03 | |
|
-
Listenpreis
|
65,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, TPU | Kabel, 3.00 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt