Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01PP

BES M12EL-PSC20B-S04G-M01

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 66 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01PP

Der induktive Sensor BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 mit dem Bestellcode BES01PP besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 66 mm. Für den bündigen Einbau ausgeführt, erreicht er eine Reichweite von 2 mm und verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 800 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 66 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
800 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten