Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
31 x 5.3 x 6 mm
Bauform
31x5.3x6
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES P01KC-PSC10B-EV03 | BES P01KC-POC10B-EV03 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 31 x 5.3 x 6 mm | 31 x 5.3 x 6 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 31x5.3x6 | 31x5.3x6 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, grün | PBT, grün |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt