Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01T3
Der induktive Näherungsschalter BES Q08ZC-NSC20B-S49G mit dem Bestellcode BES01T3 besitzt die Bauform 8x8 und Abmessungen von 59 x 8 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.