Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01TM

BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49

Quadratische Kompaktausführung

Abmessung
40 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01TM

Der induktive Sensor BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 mit dem Bestellcode BES01TM verfügt über die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, einen M8x1-Stecker, 3-polig, mit 0.50 m Kabellänge und PUR-Mantel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten