Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01TP

BES Q08ZC-PSC20B-BP03

Quadratische Kompaktausführung

Abmessung
40 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01TP

Der induktive Näherungsschalter BES Q08ZC-PSC20B-BP03 mit dem Order Code BES01TP hat die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Der bündig einbaubare Sensor verfügt über eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten