Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01TR
Der induktive Näherungsschalter BES Q08ZC-PSC20B-BP05 mit dem Order Code BES01TR verfügt über die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Der Einbau erfolgt bündig, die Reichweite beträgt 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-PSC20B-BP05 | BES 516-300-S202-PU-05 | BES 516-300-S166-PU-05 | |
|
91,71 EUR
Listenpreis
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |