Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01UF
Der induktive Sensor BES Q08ZE-POC20B-BP03 mit dem Bestellcode BES01UF verfügt über die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZE-POC20B-BP03 | BES Q08ZC-POC20B-BP03 | BES Q08ZC-POC20B-BP02 | |
|
88,03 EUR
Listenpreis
|
88,03 EUR
Listenpreis
|
86,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |