Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01UY
Der induktive Näherungsschalter BES Q08ZE-PSC25B-S49G mit dem Order Code BES01UY besitzt die Bauform 8x8 und Abmessungen von 59 x 8 x 8 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Für den Anschluss ist ein 3-poliger M8x1-Stecker vorgesehen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Temperaturbereich 0...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitätsangaben sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZE-PSC25B-S49G | BES Q08ZC-PSC25B-S49G | BES Q08ZE-PSC20B-S49G | |
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | 0...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |