Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01W0
Der induktive Näherungsschalter BES R01ZC-NAC70B-BP05 mit dem Bestellcode BES01W0 besitzt die Bauform und Abmessungen 32 x 20 x 8 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 7 mm, die Schaltfrequenz 150 Hz. Der NPN-Schaltausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.