Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES R03KC-NOC30B-EP05 | BES R03KC-POC30B-EP05 | |
|
-
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30/schwarz | PA 6, GF30/schwarz |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, TPU | Kabel, 5.00 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt