Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01WL

BES R03KC-NSC30B-EP05

Kubische Ausführung

Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01WL

Der induktive Näherungsschalter BES R03KC-NSC30B-EP05 mit dem Bestellcode BES01WL besitzt die Bauform 30x10x6 und Abmessungen von 30 x 10 x 6 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Als Schaltausgang dient ein NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus PA 6, GF30; die aktive Fläche ist aus PA 6, GF30/schwarz gefertigt.

Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes TPU-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30/schwarz
Anschluss
Kabel, 5.00 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten