Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01WM

BES R03KC-POC30B-EP05

Kubische Ausführung

Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01WM

Der induktive Sensor BES R03KC-POC30B-EP05 mit dem Order Code BES01WM besitzt eine Bauform von 30x10x6 und Abmessungen von 30 x 10 x 6 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.

Das Gehäuse besteht aus PA 6, GF30, ebenso wie die aktive Fläche, die in PA 6, GF30/schwarz ausgeführt ist. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes TPU-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30/schwarz
Anschluss
Kabel, 5.00 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten